Détection de niveau fiable au travers de la paroi d'un réservoir ou par un regard
La solution
L'équipement d'automatisation en laboratoire utilise différents réactifs pour le traitement des échantillons et le nettoyage des instruments lors des différentes procédures. Les bouteilles sont interchangeables et les changements de composition des liquides imprévisibles. La contamination croisée entre les réactifs doit être minimisée, ce qui empêche l'utilisation d'une solution de mesure en contact direct avec les réactifs. Le portefeuille de pointe de Balluff en matière de capteurs capacitifs détecte systématiquement et de manière fiable les niveaux de liquide, que ce soit au travers de la parois d'un réservoir ou par un regard. De plus, grâce à la technologie capacitive hybride brevetée de Balluff, la formation d'une mousse ou d'une pellicule sur les liquides conducteurs est ignorée.
Les particularités
- Portefeuille de produits et capacités de pointe
- Technologie hybride brevetée qui ignore la formation de mousse, de pellicule et de dépôts
- La détection indirecte ou non invasive offre plus de polyvalence pour le montage

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.