Des capteurs robustes et précis pour une détection parfaite du niveau de remplissage de fluide hydraulique
La solution
Pour détecter le niveau de remplissage de fluide hydraulique, vous avez seulement besoin de capteurs de niveau de remplissage magnétostrictifs à flotteurs. Entièrement encapsulés, ils sont particulièrement robustes. Pour ces capteurs précis, les options d’interface sont les sorties analogiques et IO-Link.
Les fonctionnalités
- Extrêmement robustes, car ils sont entièrement encapsulés
- Conçus pour des vitesses de mesure extrêmement élevées et précises
- Signaux analogiques (0 à 10 V ou 4 à 20 mA) ou IO-Link

Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.