Contrôlez la distance entre plateau et coulisseau ainsi que la position du marteau grâce aux capteurs de position linéaire magnétostrictifs
La solution
Les presses hydrauliques atteignent leur puissance nominale sur toute la longueur de course. Nos capteurs de position linéaire magnétostrictifs BTL gèrent en toute fiabilité le contrôle de position.
L’aimant de position est placé sur le marteau avec l’élément de mesure de position monté sur une pièce fixe de la presse. Le système résiste aux chocs mécaniques qui peuvent se produire. De cette façon, la précision élevée et les vitesses de mise à jour vous garantissent une utilisation optimale de la machine.
Les fonctionnalités
- Surveillance fiable de la position
- Résiste aux chocs mécaniques
- Utilisation optimale de la machine grâce à une précision de la valeur mesurée et à une vitesse de mise à jour élevées

Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.