Détecter la position de la tourelle

Les capteurs inductifs contrôlent la bonne position de la tourelle à outils

La solution

Les capteurs inductifs BES détectent si la tourelle à outils parvient à atteindre la bonne position d’indexation après un mouvement rotatif. Ces capteurs peuvent servir à détecter à la fois le serrage et le blocage de la tourelle.

Les fonctionnalités

  • Positionnement reproductible et précis de la tourelle à outils
  • Les capteurs inductifs peuvent détecter le serrage ou le blocage de la tourelle
Usinage des métaux, détection de la position de la tourelle
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Communiquez avec nous

Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.