Stockez en toute fiabilité des données sur les outils provenant de l’unité de préréglage, de l’utilisation et de l’entretien
La solution
Les systèmes RFID industriels BIS C à basse fréquence ou BIS M à fréquence élevée veillent à ce que le contrôleur de commande numérique des fraiseuses et de centres d’usinage dispose toujours des données d’outils correctes (numéro, diamètre, décalages, longueur, nombre d’arêtes de coupe, etc.).
La fiabilité de l’identification et du transfert de ces paramètres sont le fondement d’une gestion d’outils optimisée et de grande qualité pour un contrôle des temps d’arrêt.
Les fonctionnalités
- Données d’outils correctes pour la commande numérique
- Gestion d’outils optimisés et de grande qualité avec la possibilité de contrôler les temps d’arrêt

Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.