Universelles, intelligentes, faciles et compatibles avec l’Industrie 4.0
La solution
Grâce aux blocs I/O montés sur la machine, la mise en service du contrôleur de la machine pour chaque capteur est résolument plus simple et plus économique qu’avec les méthodes de câblage classiques. Étant donné que les blocs sont conçus pour tous les systèmes de bus de terrain et Ethernet industriels standard, vous pouvez les utiliser avec différents contrôleurs.
Par ailleurs, grâce à IO-Link, les blocs représentent la solution idéale pour les applications de l’Industrie 4.0 et de l’Internet industriel des objets (IIoT). En effet, ils permettent l’échange des paramètres, des processus et des données de diagnostic, et facilitent la mise à l’échelle de l’architecture de commande.
Les fonctionnalités
- Mise en service plus simple et plus économique que dans le cas d’un câblage classique
- Compatibles avec une variété de marques de contrôleurs
- Compatibles avec l’Industrie 4.0 et l’IIoT

Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.