Contrôler les positions des butées de fin de course

Contrôle fiable du déplacement linéaire des composants de la machine

La solution

Lors du contrôle du déplacement des arbres de la machine, deux options s’offrent à vous : les applications classiques qui utilisent des commutateurs de position mécaniques BNS et nécessitent une commutation physique du capteur, ou les capteurs inductifs BES sans contact.

Des applications plus récentes utilisent notre système d’encodage magnétique incrémentiel BML. Les signaux du capteur sont parfois aussi utilisés pour les exécutions de point de référence.

Les fonctionnalités

  • Vérification physique ou sans contact du déplacement des arbres de la machine
  • Utilisation des signaux de capteurs pour le déplacement du point de référence avec un système d’encodage magnétique incrémentiel
Usinage des métaux, mise en service des contrôleurs des machines
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Communiquez avec nous

Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.