Contrôler l’épaisseur de la tôle

Vérifiez de manière fiable l’alimentation en tôle et détectez les doubles pièces

La solution

Les capteurs de distance inductifs BAW évitent la mauvaise distribution de tôle.

Ils contrôlent si les tôles sont distribuées en double et détectent l’épaisseur de la tôle. Un signal de sortie continu ou IO-Link peut être utilisé à cet effet. En fonction de l’application, il existe des exigences en matière de précision et de type de montage de la tôle. Par exemple, un ou deux capteurs peuvent être utilisés, montés sur le côté, en haut ou en bas.

Les fonctionnalités

  • Aucune distribution erronée de la tôle
  • Signal de sortie continu (ex. : 0 à 10 V) ou IO-Link
  • Un ou deux capteurs en fonction de l’utilisation, des exigences en matière de précision et du type de montage de la tôle
Usinage des métaux, contrôle de l’épaisseur de la tôle
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Communiquez avec nous

Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.