IO-Link aide à réduire la complexité des câblages et leurs coûts
La solution
Nos concentrateurs de capteurs IO-Link en matière plastique ou en métal regroupent les signaux des capteurs intégrés dans la pince et les transmettent de façon groupée à l'automate. L'automate doit être raccordé à un module IO-Link Master 16 ports, qui saisit les signaux d'un maximum de 272 capteurs. Cela permet de réduire les poids et les coûts de câblage.
Les particularités
- Faciles à monter
- Paramétrage central
- Diagnostic complet

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.