Signalisation de position sans contact de l'unité d'injection
La solution
La forme de construction plate de notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Profil PF à mesure sans contact est parfaitement appropriée pour des conditions de montage étroites sur la presse à moulage par injection. Le capteur de position magnétique sans contact, permet un changement rapide de l'unité sans nouvel ajustage manuel.
Les particularités
- Protection IP7 de l'environnement
- Résolution jusqu'à 0,005 mm
- Signalisation absolue de la position
- Facilité d'installation
- Interfaces analogiques et IO-Link disponibles

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.