Contrôle du mouvement de fermeture

Contrôle fiable de la fermeture du moule, même dans des conditions extrêmes

La solution

La presse de vulcanisation des pneus doit être fermée de façon étanche lorsque le pneu vert est pressé dans le moule chaud dans des conditions de pression élevée et de vapeur. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL de Balluff garantissent un mouvement de fermeture sûr , même avec des températures élevées et de fortes vibrations.

Les particularités

  • Un barillet en forme de baguette à l'intérieur du cylindre ou un montage externe pour une installation aisée.
  • Évaluation environnementale de niveau IP68
  • Interfaces digitales, analogiques et IO-Link disponibles
Garantie d'un mouvement de fermeture sûr sur les presses à chaud.
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.