Surveillance des mouvements de basculement
La solution
Les capteurs d'inclinaison de Balluff contrôlent de façon fiable les mouvements de basculement de la bande transporteuse. De ce fait, elle est réajustée de façon sûre lorsqu'elle est décalée pour les étapes de travail suivantes. Les capteurs d'inclinaison garantissent une grande précision de 0,1° et une dérive de température très faible.
Les particularités
- Contrôle de position précis
- Plage de température étendue de -40 à 85 °C

Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.