Détection de niveau non invasif et précis

Niveau de détection fiable à travers les parois d'un récipient ou un verre-regard

La solution

Les détecteurs capacitifs de Balluff identifient les niveaux de remplissage des liquides acides, des bases ou de l'eau désionisée sans contact à travers le verre-regard. La technologie hybride capacitive de Balluff compense les effets de l'humidité et de la mousse. Les capteurs en forme de blocs peuvent être installés rapidement et facilement par attache de câbles ou en verre-regard pour les capteurs de forme tubulaire.

Les particularités

  • Détection d'acides, de bases et d'eau désionnisée
  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie hybride
  • Montage simple, facile et rentable
  • Variante IO-Link sur demande
Détection du niveau de remplissage sans contact pour les tuyaux de dérivation
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.