Détection de niveaux invasif ou direct

Détection de niveau en contact direct avec la solution

La solution

Dans l'industrie du semi-conducteur, la détection de niveau en contact direct avec le produit n'est pas la méthode la plus privilégiée. Cependant, pour une application en contact direct avec des cuves à déchets, cela ne pose pas de problème. Balluff propose la variété de capteurs capacitifs et de solutions de montage la plus variée du marché. Des capteurs entièrement en Téflon (PTFE) avec des puits en Teflon seraient la solution idéale pour cette application. La technologie capacitive de Balluff propose la solution la plus fiable, car elle ne tient pas compte des pellicules ou des dépôts sur les capteurs et le puits d'orientation.

Les particularités

  • Technologie capacitive hybride
  • Boîtiers disponibles en Teflon
  • Compensation de la formation de pellicule et de résidus
Détection fiable de liquides de traitement hautement conducteurs
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.