Surveillance des fuites de chambre à débordement

Détection de fuite de liquide fiable avec des capteurs capacitifs standard

La solution

Des renversements ou des fuites sont facilement détectables grâce à la gamme Balluff de capteurs capacitifs utilisant la technologie capacitive standard. Récemment repensés, les capteurs capacitifs en forme de blocs avec support de montage intégré rendent la détection des fuites simples et faciles. De nombreux autres types de rangements sont disponibles pour offrir d'autres options de montage pour rapidement repérer les premières fuites. Ces détecteurs sont disponibles avec un potentionmètre ou une capacité d'apprentissage à distance pour une installation rapide.

Les particularités

  • Technologie capacitive à la pointe de l'industrie et fiable
  • De nombreuses méthodes de montage
  • Apprentissage et installation faciles pour détecter les plus petites fuites
Surveillance fiable de fuites de bacs de trop-plein
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.