Détection de position par capteurs inductifs

Les plus petits capteurs inductifs entièrement intégrés du marché

La solution

Les capteurs inductifs miniatures de Balluff sont faciles à installer et peuvent être totalement intégrés dans des assemblages restreint, tels que des glissières linéaires, des valves et des vérins. Par conséquent, la détection de position est dorénavant possible grâce à des assemblages de taille réduite. Leur masse extrêmement faible permet une accélération et une décélération rapides sur des équipements extrêmement dynamiques qui se déplacent rapidement, sans ajouter de charge d'inertie excessive.

Les particularités

  • Boîtier ultra-court
  • Poids léger (0,7 g) pour des accélérations et des décélérations soudaines
  • Boîtier en acier inoxydable pour les applications exigeantes
Détection fiable à l'aide de capteurs NAMUR lors du traitement de plaquettes de silicium
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Branches

Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.