Lösungen für die Fluidtechnik von Balluff
Lösungen für die Fluidtechnik von Balluff

Pour une utilisation traditionnelle avec des solutions numériques compatibles IIoT

Pour vos systèmes hydrauliques et pneumatiques, Balluff propose des solutions innovantes et à la pointe de la technologie. Avec diverses technologies pour la surveillance de la température, du débit, du niveau et du déplacement, ainsi que pour le retour de position intelligent, cette vaste gamme fournit aux utilisateurs des données de processus et de service. Que vous choisissiez des solutions traditionnelles ou souhaitiez mettre en œuvre des applications compatibles IIoT, Balluff propose une assistance en matière de partenariat adaptée à vos besoins à partir d’une source unique.

Solutions pour technologie de transmission d’énergie par fluide (fichier PDF)

Le domaine de l’hydraulique intelligente est très vaste et va des commandes ultra-rapides dans les simulateurs de vol ou les machines de moulage par injection plastique aux applications souterraines les plus difficiles. Cependant, dans la production d’énergie, le mot d’ordre est haute sécurité. Ceci est assuré par les systèmes hydrauliques utilisant des capteurs Balluff, que ce soit pour régler les pales des systèmes éoliens ou pour commander les vannes de vapeur des générateurs.

Lorsque les technologies d’assemblage et d’automatisation nécessitent de simples mouvements de A à B ou de préhension, de maintien, de serrage ou de compression de pièces, les systèmes d’entraînement pneumatique avec capteurs de position Balluff sont nécessaires. Ils se distinguent par une construction de topologie simple, une construction légère et compacte et une efficacité énergétique élevée, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications de maintien ou de serrage, telles que les pinces robotiques.

Gamme de performances polyvalente avec IO-Link
Gamme de performances polyvalente avec IO-Link
Détecter la position du piston et de la valve dans le système hydraulique
Détecter la position du piston et de la valve dans le système hydraulique
Systèmes de retour précis pour tous les vérins hydrauliques
Systèmes de retour précis pour tous les vérins hydrauliques
L’entraînement compact hydraulique autonome
L’entraînement compact hydraulique autonome
Du système hydraulique à la solution d’entraînement numérique
Du système hydraulique à la solution d’entraînement numérique
L’entraînement pneumatique intelligent
L’entraînement pneumatique intelligent
Arrêt sur les entraînements de fluide en toute sécurité
Arrêt sur les entraînements de fluide en toute sécurité