Constructions hydrauliques en acier
Constructions hydrauliques en acier

Signalisation de la position pour l'hydraulique de génie civil

L'expansion constante des infrastructures implique l'utilisation croissante de l'hydraulique pour le positionnement, le déplacement et le contrôle de systèmes de verrouillage, de portes et même de ponts. Les systèmes de mesure de position linéaire Micropulse à forte capacité de charge fournissent une signalisation de position fiable et précise dans ces systèmes hydrauliques.

Exemples d'application

  • Détection de positions finales de dégrilleurs

    Fonctionnement sans dérangements d'installations de force motrice hydraulique

    La solution

    Des corps flottants à l'entrée des installations de force motrice hydraulique entravent la performance et la rentabilité de l'installation. Dans le pire des cas, cela pourrait engendrer un temps d'arrêt coûteux. Les capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS de Balluff détectent les positions finales sur le dégrilleur de façon simple et fiable, et agissent par conséquent en tant que système de sécurité et de protection pour les installations de force motrice hydraulique.

    Les particularités

    • Grande résistance à la pression
    • Faciles à monter
    • Pour tous les types de vérins, de M5 jusqu'à M18
    Détection de positions finales de dégrilleurs sur les installations de force motrice hydraulique
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle des barrages et des déversoirs

    Commande fiable et précise du barrage

    La solution

    Les exigences imposées aux barrages dépassent largement la simple ouverture ou fermeture de la porte. Les passages pour les poissons doivent être pris en compte et le niveau doit être régulé de façon entièrement automatique. Les capteurs d'inclinaison BSI de Balluff détectent de façon fiable et précise les positions intermédiaires des portes. Les capteurs, avec un boîtier métallique et une large plage de tolérance de température, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.

    Les particularités

    • Détection angulaire absolue pour un positionnement précis
    • Large plage de température pour une utilisation en extérieur
    • Conviennent idéalement pour les environnements hostiles: Boîtier métallique et classe de protection élevée
    Commande fiable et précise du barrage
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Ouverture et fermeture des portes d'écluse

    Signalisation précise et exacte de la position sur des systèmes hydrauliques de portes d'écluse

    La solution

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Micropulse ProCompact de Balluff sont mis en oeuvre dans les vérins hydrauliques contrôlant l'ouverture et la fermeture des portes d'écluse. Le boîtier conforme à la norme IP69K, scellé hermétiquement, offre une protection contre les dangers environnementaux et garantit une performance fiable à long terme.

    Les particularités

    • Dans un boîtier en acier inoxidable pour un usage dans les régions côtières
    • Avec système de protection de câble, également utilisables momentanément sous l'eau
    • Le principe de fonctionnement sans contact garantit une performance optimale
    Commande précise et fiable d'écluses
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Relèvement et abaissement des ponts mobiles

    Commande efficace de ponts mobiles, pour un trafic fluide

    La solution

    Afin de ne pas encombrer inutilement le trafic, chaque minute compte lors du relèvement et de l'abaissement de ponts mobiles. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs Micropulse ultraprécis intégrés dans les vérins hydrauliques veillent à un relèvement et à un abaissement aussi rapides que possible. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression détectent de façon fiable les positions finales des vérins et positionnent le pont avec une grande précision.

    Les particularités

    • Détection de position et de vitesse
    • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
    • Solution économique pour la surveillance de positions finales
    Relèvement et abaissement de ponts mobiles
    Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement de ponts extrêmement lourds

    Positionnement précis avec des vérins à forte capacité de charge

    La solution

    Dans le domaine de la construction des ponts, des vérins spéciaux à forte capacité de charge exécutent des mouvements d'avance horizontaux et des mouvements de levage verticaux, afin de pouvoir déplacer les éléments de pont extrêmement lourds. Le positionnement synchrone et avec une précision au millimètre des éléments de pont extrêmement lourds est pris en charge par notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Tige CD, qui est intégré dans la plage de pression de vérins à forte capacité de charge et de vérins haute pression.

    Les particularités

    • Pour un montage avec une plage de pression de jusqu'à 1 000 bar
    • Résolution jusqu'à 1 μm pour un positionnement synchrone et avec une précision au millimètre
    • Atmosphère explosible de zone 2 ; non inflammable "nA"
    Positionnement de ponts extrêmement lourds
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.