Technique navale et offshore
Technique navale et offshore

Des capteurs qui bravent les éléments

Dans le domaine de la technique navale et offshore, les exigences en matière de technique sont énormes. Des charges lourdes doivent entre autres être déplacées, des hélices décalées, des stabilisateurs régulés et des caps maintenus. Et tout cela, parfois, dans des conditions climatiques difficiles en mer. Pour faire face à ces défis, l'hydraulique mise en œuvre doit répondre à des critères de pointe. Toutefois, une technique sensorielle adaptée est nécessaire à cet égard. La technique fiable et robuste de Balluff brave les vents violents, les fortes houles et l'eau salée corrosive.

Exemples d'application

  • Contrôle des stabilisateurs de navire

    Fiable contre le tangage des navires

    La solution

    La forte houle représente un problème pour de nombreux passagers, notamment pour les croisières. Des stabilisateurs réduisent le tangage du navire. À cette occasion, l'angle d'aileron optimal est modifié en fonction de la position, afin de garantir une position aussi perpendiculaire que possible du navire par rapport à l'eau. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL HB garantissent de façon fiable le décalage angulaire correct.

    Les particularités

    • Étanche à l'eau, IP69K
    • Connecteur mâle avec gaine de protection
    Contrôle des stabilisateurs de navire
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Branches

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande de gouvernail pour navire

    La signalisation précise de la position permet aux navires de garder le cap

    La solution

    Afin de maintenir le cap d'un navire, la technique de mesure de position de Balluff permet un positionnement précis et en continu du gouvernail de navire. Les capteurs de position linéaires de Balluff surveillent continuellement la position du gouvernail, permettant ainsi un contrôle dynamique fiable.

    Les particularités

    • Technologie magnétostrictive à distance
    • Modèles à tige intégrée dans le vérin ou à profil externe
    • Très résistants aux chocs, aux vibrations et à l'humidité
    Déplacement du gouvernail de navire
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Branches

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous obtenir des informations?Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande du système de propulsion par jets d'eau

    Signalisation précise de la position de vérins, même dans des conditions difficiles

    La solution

    Des systèmes de propulsion par jets d'eau sont mis en œuvre pour des vitesses élevées sur une mer difficile ou à des fins de manœuvrabilité à faible vitesse. Les vérins hydrauliques qui commandent l'approvisionnement doivent réagir rapidement et avec fiabilité pour gérer les entrées. Les systèmes de mesure de position Micropulse de Balluff, intégrés aux vérins, mesurent avec fiabilité ces mouvements et fournissent la signalisation de position requise pour les opérations précises.

    Les particularités

    • Entièrement intégrables dans des vérins
    • Acier inoxydable insensible
    • Accessoires disponibles pour le passage du câble à travers le vérin (acier inoxydable, IP67)
    Sécurité de manœuvrabilité par mer difficile
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle des hélices à pas variable (VPP)

    L'avantage déterminant pour la propulsion des navires

    La solution

    Les hélices à pas variable (VPP) présentent des avantages déterminants pour la propulsion des navires. Les VPP sont particulièrement avantageuses sur les navires dont la vitesse varie souvent, tels que les traversiers et les paquebots de croisière. Les vérins hydrauliques sont souvent employés pour modifier le pas de l'hélice. Les systèmes de mesure de position à triple redondance Micropulse de Balluff fournissent la précision de signalisation de la position des vérins nécessaire pour un contrôle dynamique et précis.

    Les particularités

    • Redondance intégrée pour un fonctionnement à sécurité intégrée
    • Des dimensions standard pour faciliter l'adaptation dans des vérins existants
    • Homologation GL (Germanischer Lloyd)
    Contrôle des hélices à pas variable dans le domaine de la propulsion des navires
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Soulèvement de charges

    Une détection fiable des positions finales pour un travail plus sûr en haute mer

    La solution

    Des grues sont mises en œuvre en haute mer pour le soulèvement de charges lourdes. Un système hydraulique et une technique sensorielle adaptée sont nécessaires pour un travail en toute sécurité par mer agitée. Nos capteurs inductifs antidéflagrants détectent de façon fiable la position finale de la grue offshore. De ce fait, ils rendent le travail plus sûr.

    Les particularités

    • Système résistant à la haute pression (jusqu'à 500 bar)
    • Versions hautes températures disponibles
    • Large portefeuille de produits pour un montage dans chaque type de vérin
    • Système fiable, également par forte houle
    Grue offshore
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Compensation des mouvements ondulatoires

    Pour une sécurité fiable en haute mer

    La solution

    Le système hydraulique intelligent équipé avec notre système de mesure de position magnétostrictif Micropulse à triple redondance compense le tangage des navires. Ainsi, même par forte houle, des personnes peuvent accéder en toute sécurité depuis le navire ravitaillement à la plate-forme ou à l'installation d'énergie éolienne marine.

    Les particularités

    • Redondance intégrée pour un fonctionnement à sécurité intégrée
    • Solide et robuste pour supporter les conditions maritimes très rudes
    L'hydraulique intelligente équipée avec notre système de mesure de position magnétostrictif BTL à triple redondance compense le tangage des navires
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.