Extraction de pétrole et de gaz
Extraction de pétrole et de gaz

Pour une extraction performante de pétrole et de gaz

De nos jours, le pétrole et le gaz contribuent encore de façon déterminante à la production d'énergie. Cependant, la raréfaction croissante des ressources exige des efforts de plus en plus importants pour l'extraction des sources d'énergie fossiles et la mise en œuvre de méthodes nouvelles, plus efficaces. En outre, des conditions environnantes rudes et d'autres sollicitations mécaniques exigent une technique sûre et résistante. C'est justement ces défis que nous relevons, avec des capteurs précis, robustes, à entretien minimal et avec protection contre les explosions. Ces capteurs antidéflagrants sont homologués au plan international et sont idéalement appropriés pour une mise en œuvre dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz.

Exemples d'application

  • Maintien de la tension des câbles

    Signalisation de position fiable, pour des câbles tendus

    La solution

    Les plate-formes de forage flottantes sont reliées au fond de la mer par des câbles métalliques. Afin de prévenir tout endommagement, ceux-ci doivent toujours être tendus. Par temps de houle, cela peut devenir difficile. Pour cette raison, la tension est adaptée hydrauliquement via le dispositif de fixation. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent de façon fiable la signalisation en retour de la position du piston de vérin.

    Les particularités

    • Nombreuses interfaces
    • Système peu encombrant en cas de montage dans le vérin
    • Sans usure, puisque sans contact
    Maintien de la tension des câbles métalliques de plates-formes de forage flottantes
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de la tension du tube montant

    Une mesure de position garantit un nivellement intelligent et le respect de la tension

    La solution

    La fonction des vérins de compensation d'ondulations est de respecter la tension spécifiée de la tige de sondage et de compenser les mouvements ondulatoires. Pour cela, les vérins hydrauliques sont fixés entre la tige de sondage et la foreuse. Equipé de nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL, ce système hydraulique intelligent nivèle les mouvements et assure la tension nécessaire du tube montant. Et ce quel que soit le tangage de la plate-forme de forage flottante.

    Les particularités

    • Longueurs jusqu'à 7,6 m
    • Dans un boîtier en acier inoxydable antidéflagrant
    Surveillance de la tension du tube montant dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement de tiges de sondage

    Protection certifiée contre les explosions

    La solution

    Pour un forage rapide et performant, les robots positionnent directement des tiges de sondage du magasin directement au-dessus du trou de sondage. Une hydraulique puissante est exigée à cette occasion, afin de pouvoir soulever les tiges lourdes. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL assistent l'hydraulique et contribuent ainsi de façon décisive à un positionnement rapide et correct des tiges.

    Les particularités

    • Plage de température élevée
    • Robustes et de grande longévité
    Positionnement des tiges de sondage dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation de vannes

    Protection certifiée contre les explosions

    La solution

    Les appareils de régulation et de sectionnement doivent également fonctionner de façon fiable dans un environnement hostile. Notamment lorsque la protection contre les explosions joue un rôle important. Dans ce domaine, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL certifiés garantissent fiabilité et sécurité pour l'homme et la technique.

    Les particularités

    • Sécurité élevée
    • Nombreuses homologations internationales, entre autres ATEX, IECEx
    Régulation de vannes dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Systèmes d'ascension hydrauliques artificiels

    Alignement précis des systèmes d'ascension artificiels au-dessus du trou de sondage

    La solution

    Les pompes de forage doivent être alignées avec précision au-dessus du trou de sondage, afin de minimiser les sollicitations et l'usure. Les capteurs d'inclinaison Balluff fournissent une mesure de l'angle sans contact pour un alignement vertical précis sur de multiples axes. Les capteurs opèrent en mesurant les déviations de l'axe horizontal, jusqu'à 360° (une rotation complète).

    Les particularités

    • Montage direct sur l'équipement à aligner
    • Gain d'espace et robuste, convient parfaitement à une utilisation en extérieur
    • Des technologies basées sur des fluides et des microsystèmes électromécaniques sont disponibles pour combler les besoins de précisions modérés à élevés
    Positionnement de pompes de forage à l'aide de capteurs d'inclinaison
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle des systèmes d'ascension artificiels

    Signalisation de la position des vérins des systèmes d'ascension hydrauliques

    La solution

    Les systèmes artificiels de levage hydrauliques améliorent l'efficacité énergétique et optimisent les taux de production grâce à une surveillance constante des conditions de fond et un ajustement des taux et de la durée des opérations de pompage. Contrôler la vélocité et la course d'un élévateur hydraulique est essentiel pour obtenir ces bénéfices.

    Les capteurs magnétostrictifs linéaires de Balluff sont disponibles avec des courses allant jusqu'à 7620mm pour s'adapter même aux courses de levage les plus longs.

    Les particularités

    • Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
    • Modèles standard pour des applications non dangereuses
    • Méthode de protection résistante aux flammes et aux explosions pour les endroits dangereux
    • NEC, CEC, ATEX, IEC, et de nombreuses autres approbations internationales for explosion-proof variants
    Surveillance de pompes de forage avec des systèmes de mesure de position magnétostrictifs
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.