Plates-formes de mouvement
Plates-formes de mouvement

Mesure de déplacement de première qualité, synonyme de dynamisme et de sécurité

Les vérins hydrauliques intelligents avec systèmes de mesure de position intégrés constituent le cœur de plates-formes de mouvement, qui jouent un rôle prépondérant dans l'industrie et dans le domaine de la recherche. Que ce soit dans les domaines de la construction automobile, de l'entraînement de pilotes, de la marine ou de technique médicale, les vérins, avec leur systèmes de mesure de déplacement intégrés, garantissent une régulation dynamique et avant tout un fonctionnement sûr des plates-formes dans les domaines de la recherche les plus divers. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs de Balluff sont parfaitement appropriés pour une intégration dans des vérins hydrauliques.

Exemples d'application

  • Inclinaison automatique des convoyeurs à bandes

    Plus vite et plus sûr vers la destination

    La solution

    Afin de raccourcir les temps de voyage et d'augmenter les vitesses dans les virages, les convoyeurs rapides sont inclinés jusqu'à un angle de 8° dans les virages. Des vérins hydrauliques, équipés avec nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants, veillent à un angle optimal dans chaque virage. Il en résulte une amélioration du confort et de la sécurité des éléments transportés

    Les caractéristiques

    • Grande résistance aux chocs et aux vibrations
    • Redondance intégrée assurant un fonctionnement sécurisé
    • Large plage de température de fonctionnement
    Contrôle de l'inclinaison des convoyeurs
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Branches

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement des tables pour patients (médical)

    Technologie médicale de pointe pour satisfaire précisément les besoins des clients.

    La solution

    Le positionnement précis des patients est indispensable pour un traitement radiologique efficace et soigneux. Les capteurs de position linéaire Micropulse de Balluff intégrés aux pistons hydrauliques de positionnement fournissent une signalisation de position extrêmement précis. Cela permet d'optimiser la position du patient pendant son traitement.

    Les particularités

    • Grande fidélité de répétition
    • Mesure absolue
    • Affichage de l'état de fonctionnement à l'aide de DEL
    Positionnement précis des patients
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Branches

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle du simulateur de vol

    Indicateur de position de haute performance sur les pieds hydrauliques du simulateur de vol

    La solution

    Les simulateurs de vol, qui préparent les pilotes à leur activité professionnelle quotidienne, sont déplacés au moyen de systèmes hydrauliques ultra-dynamiques. Les capteurs de position linéaires magnétorestrictifs Micropulse en forme de bâton de Balluff fournissent un indicateur de position absolue précis des pistons hydrauliques ultra-dynamiques des simulateurs de vol. Les capteurs de position linéaires magnétorestrictifs Micropulse conviennent parfaitement à une utilisation dans un système servohydraulique en circuit fermé.

    Les particularités

    • Plug-and-play pour un remplacement direct des capteurs de position linéaire
    • Nombreuses possibilités d'interfaces électriques
    • Solide, rapide et précis
    Contrôle du simulateur de vol
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Branches

    Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.