Des capteurs miniatures pour de grandes tâches
Des capteurs miniatures pour de grandes tâches

Capteurs compacts pour la productique

L’automatisation industrielle requiert une miniaturisation croissante des composants. Cela demande des composants aussi petits et légers que possible. Les capteurs miniatures de Balluff satisfont à ces exigences. Au moyen de formats miniatures d’une puissance maximale, ils offrent une grande liberté de construction et permettent la réalisation de nombreuses applications. Pour vous, cela signifie un plus en terme de flexibilité.

Vous pouvez obtenir chez Balluff des mini-capteurs avec tous les principes actifs : inductifs, optoélectroniques, magnétiques, capacitifs et à ultrasons. Des coupleurs inductifs compacts, des modules de bus de terrain peu encombrants ainsi que des composants RFID en versions « miniatures » sont disponibles pour chaque technologie de capteurs.

Notre gamme comprend des mini-capteurs et de la connectique compacte. Ceux-ci se prêtent parfaitement à la productique. Particulièrement en robotique, sur les lignes de fabrication ou dans la manutention, par exemple, un poids réduit est une condition essentielle pour obtenir des temps de cycle rapides. Un autre avantage réside dans l’encombrement réduit, ce qui augmente la flexibilité dans les petites machines d’assemblage. Les capteurs miniatures de Balluff fournissent une précision élevée et garantissent la fiabilité nécessaire.

Mini-capteurs compacts et performants

  • Mini-capteurs inductifs

    Capteurs compacts pour la productique

    Les mini-capteurs inductifs sont idéals pour la détection de position dans de petites applications compactes. Les capteurs miniatures Balluff disposent d’une électronique entièrement intégrée rendant inutiles des amplificateurs externes.

    Leur poids réduit de 0,7 g permet des applications avec des accélérations extrêmes. Ils sont donc un excellent choix pour des applications à grande vitesse.

    Les mini-capteurs inductifs Balluff sont caractérisés par un rapport prix/performance optimal. Ils sont faciles à installer et peuvent être totalement intégrés, même dans des assemblages étroits tels que des glissières linéaires, des valves et des vérins. Par conséquent, la détection de position est maintenant possible à des endroits où il n’y avait auparavant jamais de place pour un capteur.

    Les mini-capteurs inductifs sont disponibles en diamètres ultra petits : de 3 mm à 6 mm.

    Caractéristiques du produit

    • Idéal pour les applications compactes
    • Boîtier ultra-court
    • Poids réduit (0,7 g) pour des accélérations extrêmes
    • Boîtier en acier inoxydable pour les applications exigeantes
    Mini-capteurs inductifs Produits
    Mini-capteurs inductifs Applications

    Les mini-capteurs inductifs permettent des accélérations extrêmes dans les applications pick and place

  • Mini-capteurs optoélectroniques

    Détection ultraprécise de petites pièces à de plus grandes distances sans contact

    Les capteurs optoélectroniques miniatures de Balluff sont le bon choix lorsqu’il s’agit de détecter de façon précise des petites pièces dans un espace réduit, et lorsqu’il est important de disposer de portées élevées. Les capteurs optoélectroniques miniatures sont disponibles en boîtiers bloc ou tubulaire auto-amplifiés ou dans des têtes de détection amplifiée à distance MICROmote exclusives Balluff. Les versions télécommandées utilisent "des fibres câblées" qui offrent une flexibilité extrême avec pratiquement aucun rayon de courbure.

    Les amplificateurs à distance sont disponibles en plusieurs versions différentes : de base, avancée et premium.

    Ces amplificateurs et têtes de télédétection en font une alternative technique parfaite à la fibre optique conventionnelle.

    Tous les modes de détection sont disponibles, y compris à réflexion directe, à suppression d’arrière-plan, à barrage à réflexion et à barrage unidirectionnel. Toutes les sources lumineuses, y compris la lumière rouge, la lumière rouge d’identification, le laser et l’infrarouge sont également disponibles pour résoudre les applications les plus difficiles.

    Les particularités

    • Boîtiers blocs ou tubulaires
    • Autonomes ou amplifiés à distance
    • Modes de détection et sources de lumière multiples
    • Installation et intégration faciles
    Capteurs optoélectroniques Produits
    Mini-capteurs optoélectroniques

    Détection ultraprécise de petites pièces à distance.

  • Mini-capteurs capacitifs

    Détecter tous les matériaux indépendamment du matériel ou de la couleur

    Les mini-capteurs capacitifs constituent le bon choix pour la détection de pièces dans des environnements difficiles, dans lesquels poussières, réflexions ou structure et couleur de l’objet pourraient influencer d’autres technologies de détection. Ils contrôlent les hauteurs de pile et détectent les corps solides et les liquides avec une extrême précision. Les granulés ou les liquides peuvent être détectés à travers des parois de réservoirs d’une épaisseur allant jusqu’à 4 mm, en verre ou en matière plastique, ou en contact direct.

    Les capteurs capacitifs miniatures de Balluff sont disponibles dans une hauteur très compacte de seulement 2,5 mm avec un diamètre de 10 mm, ce qui leur permet d’être facilement montés sur des applications en espace restreint. La plupart des capteurs utilisent des boîtiers en acier inoxydable avec des faces sensibles en téflon qui leur permettent de résister à des applications exigeantes. Des amplificateurs montés à distance avec de nombreuses options de contrôle et capable d’apprendre à distance rendent l’installation rapide et facile.

    Les particularités

    • Boîtiers de tête de détection compacts
    • Amplificateur à distance pour une installation et une intégration faciles
    • L’amplificateur peut fournir une sortie analogique
    • Détecte tous les objets indépendamment du matériau ou de la couleur
    Mini-capteurs capacitifs Produits
    Mini-capteurs capacitifs

    Les mini-capteurs capacitifs contrôlent les objets indépendamment de la poussière, des réflexions, de la couleur et de la structure.

  • Mini-capteurs de vérin magnétiques

    Détection fiable et sans usure sur tous les vérins pneumatiques

    Balluff propose des solutions optimales pour une détection de position fiable et sans usure sur les vérins à faible course et les mini-pinces. Nos mini-interrupteurs de vérin sont très courts et comptent parmi les plus petits du marché. Ils disposent d’un point d’action ultraprécis, grâce auquel le capteur garantit une précision maximale même pour les courses les plus courtes.

    Les mini-capteurs de vérin magnétiques améliorent la sécurité de fonctionnement, ainsi que la disponibilité des machines. Robustes électriquement, ils disposent d’une protection contre les courts-circuits, d’une protection contre les surcharges et d’une protection contre l’inversion de polarité. Tous bénéficient de la GARANTIE À VIE exclusive Balluff.

    Conceptions spéciales pour rainures en C ou en T, à insérer par le côté ou par le haut.

    Les particularités

    • Détection de position fiable et sans usure
    • Options de taille de rainure multiples
    • Options d’insertion par le haut ou le côté
    • Technologie GMR
    Mini-capteurs de vérin magnétiques Produits
    Mini-capteurs de vérin magnétiques

    Vérin magnétiques

  • Capteurs à ultrasons

    Utilisables de façon universelle pour la mesure de distances et la détection de positions

    La haute résolution et la précision des capteurs à ultrasons à petit boîtier Balluff permettent une détection d’objets et une mesure de distance de la machine fiables.

    Pour les tâches de mesure difficiles, un accessoire de focalisation peut être attaché à ces petits capteurs à ultrasons. Cela permet d’effectuer des mesures dans des trous avec des ouvertures de 5 mm ou plus.

    Un délai court et une haute fréquence de commutation de 125 Hz pour des applications rapides. Pour un fonctionnement simultané, jusqu’à dix capteurs peuvent être synchronisés : une excellente solution pour les petits espaces de montage.

    Les particularités

    • Résolution élevée, grande précision
    • Accessoire de focalisation pour la détection de petites pièces
    • Disponibles en sortie discrète et analogique
    • Possibilité de synchroniser jusqu’à dix capteurs
    • Cinq distances de détection
    Mini-capteurs à ultrasons Produits
    Mini-capteurs à ultrasons

    Les mini-capteurs à ultrasons mesurent les distances et détectent les positions de façon rapide et fiable

  • Système de mesure de déplacement à codage magnétique linéaire

    Systèmes de mesure absolue ou incrémentale

    Les imprécisions et les jeux mécaniques ont des effets négatifs sur la qualité de la production. Les systèmes de mesure directe permettent d’y remédier. Ils déterminent la position actuelle directement au niveau du chariot ou de la suspension de charge.

    Les systèmes à codage magnétique de calcul de l’angle et de la position de Balluff assurent un positionnement pour éliminer les erreurs de positionnement. Disponibles dans une configuration linéaire ou rotative, la tête et la bande de détection sont incroyablement compactes, offrant ainsi de la polyvalence pour le montage. En outre, des signaux de sortie sont disponibles en tant que signal absolu ou incrémental, afin de soutenir les instruments de mesure de la position ou de l’angle extrêmement dynamiques dans des systèmes en temps réel.

    Les particularités

    • Précision du système et résolution élevées
    • Montable longitudinalement ou perpendiculairement à la bande
    • Taille compacte dans un boîtier métallique robuste
    • Très précis, jusqu’à ± 7 µm avec une résolution pouvant atteindre 1 µm
    • Très rapide, vitesse de mesure jusqu’à 20 m/s
    Courses courtes avec les systèmes de mesure de déplacement
    Systèmes de mesure de déplacement et d’angle à codage magnétique

    Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1H détecte de façon absolue et précise les applications pick and place ultra-dynamiques.

  • Produits RFID industriels pour systèmes de transfert

    Lire et transférer des données avec précision pour éviter de coûteuses erreurs

    Les produits d’identifiaction de Balluff permettent de s’assurer que le bon renseignement est transféré de manière rapide et précise. Un renseignement précis améliore l’efficacité des procédés en évitant des erreurs coûteuses et des déplacements inutiles de matériel.

    Les produits RFID de Balluff ouvrent la voie dans le domaine de l’identification grâce à la plus large variété d’options de fréquences afin d’offrir la meilleure solution qui soit et la plus fiable. Ces systèmes offrent également le plus grand choix de tags et d’options de tête de lecture/écriture, ainsi que la capacité de Balluff à fournir des solutions personnalisées.

    Les particularités

    • Supports de données compacts
    • Des modèles d’antenne ultrapetite pour des applications en espace restreint
    • Communication de données rapide, grande sécurité des données
    • Grande flexibilité
    Capteurs compacts pour les systèmes de transfert
    Composants compacts pour les systèmes de transfert

    Les composants Industrial RFID garantissent une grande sécurité des données et un montage aisé dans les systèmes de transfert.

  • Blocs de jonction de bus de terrain et concentrateurs de capteurs

    IO-Link garantit une connexion rapide et simple

    Outre des mini-capteurs, les montages compacts requièrent une connectique avec des conceptions compactes et haute performante. Ainsi, la conception miniature et la flexibilité des mini-capteurs peuvent être vraiment exploitées.

    Balluff propose des solutions efficaces et économiques sous forme de mini-masters, de blocs de jonction passifs compacts et de petits connecteurs d’îlots de vannes en versions IO-Link.

    IO-Link réduit les coûts liés au câblage, aux contrôles et aux matériels. En effet, les mini-capteurs peuvent être installés de façon rapide et économique à l’aide de câbles standard simples, non blindés et économiques. Par ailleurs, les mini-capteurs peuvent être paramétrés facilement et sûrement par l’intermédiaire du système de commande grâce à la technique de connexion IO-Link.

    Des diagnostics continus garantissent le fonctionnement sûr de vos installations, étant donné qu’ils permettent une maintenance en temps voulu.

    Les particularités

    • Efficaces et économiques
    • Coûts réduits liés au câblage, aux contrôles et aux matériels
    • Installation rapide et économique des mini-capteurs
    • Paramétrage rapide et fiable par l’intermédiaire du système de commande
    • Fonctionnement sûr de l’installation grâce à des diagnostics continus
    Répartiteurs compacts
    Mini-Master compact

    Les répartiteurs de bus de terrain et les répartiteurs de capteurs en versions IO-Link réduisent les coûts liés au câblage, aux contrôles et aux matériels.

  • Coupleurs inductifs compacts

    Coupleurs IO-Link pour une intégration rapide, sans contact

    Le coupleur IO-Link inductif logé dans un boîtier compact 40x40 de Balluff convient idéalement pour la robotique. Il allie changement de format rapide, absence d’usure et grande flexibilité.

    Les contacts enfichables mécaniques deviennent obsolètes comparés à des coupleurs inductifs, étant donné qu’ils transmettent les signaux sans contact.

    Grâce à l’interface IO-Link du coupleur inductif compact, l’installation est extrêmement simple.

    Les particularités

    • Transmission de signaux sans contact, d’une fiabilité absolue
    • Sans entretien, étant donné l’absence d’usure mécanique
    • Qualité de signal maximale
    • Changement de format rapide
    • Installation simple grâce à l’interface IO-Link
    Coupleurs IO-Link inductifs
    Coupleurs inductifs compacts

    Le coupleur IO-Link inductif allie changement de format rapide, absence d’usure et flexibilité élevée pour la robotique.