Transparence dans le processus de montage avec RFID
Transparence dans le processus de montage avec RFID

Trois types de renseignements pour un suivi réussi

Les installations de fabrication avec montage automatisé posent des exigences particulières en terme de traçabilité du stock d’en cours. Le suivi précis en temps réel permet la transparence totale du processus. Avec tous les renseignements sur l’origine des composants utilisés.
La plupart des lignes de fabrication automatisées sont de surcroît flexibles, c’est-à-dire que plusieurs versions de produit sont fabriquées sur une même ligne.

Les renseignements sur l’exécution, les renseignements sur le processus et les renseignements sur l’origine sont essentiels pour le suivi, et ce, pour l’intégralité du processus de montage.

Renseignements sur l’exécution

Description de l’ensemble des variables lors de la fabrication d’une pièce. Ainsi, on voit immédiatement ce qui est nécessaire pour la fabrication de la version en question. Les renseignements sur l’exécution peuvent se trouver sur site, sur un tag RFID ou dans une base de données centrale, à laquelle renvoie un tag RFID.

Renseignements sur le processus

ils contiennent les résultats de l’ensemble des tests internes au processus, ainsi que ceux des appareils Poka Yoke. Elles servent ainsi principalement à améliorer les flux de production et pour l’archivage. Lors du contrôle des flux de production, les résultats de test internes sont transmis au processus, afin que ce dernier puisse être adapté.
Si une pièce ne passe pas le test, elle peut être guidée directement vers la station de reprise (sans passer par les zones de traitement aval), où le technicien reçoit une description précise du problème. Grâce à l’archivage, toutes les données sont disponibles, même après la production.

Renseignements sur l’origine

Ils permettent le suivi de l’ensemble des composants utilisés dans le montage final. Les données sont consolidées avec les renseignements sur le processus. Ainsi, la fabrication complète d’un produit est documentée. Ceci est indispensable pour une éventuelle campagne de rappel ainsi que pour le respect des dispositions légales.