Architecture du système avec IO-Link
Architecture du système avec IO-Link

IO-Link comme base pour une amélioration continue des processus

Au début, pratiquement tout processus de fabrication remplit sa fonction. Cependant, sa plage de performances effective n’apparaît qu’après un certain temps. Pour Poka Yoke, il est essentiel que le système puisse être étendu facilement et que les mises à jour soient abordables.
C’est pourquoi il faut, pendant la phase d’étude et de planification, choisir une architecture de réseau appropriée, qui réponde à de telles exigences.

Balluff propose cette technique de réseau et système grâce à la norme IO-Link ouverte.
Cette technologie modulaire et extensible permet l’intégration parfaite d’appareils supplémentaires. En outre, elle garantit la mise en œuvre de solutions de prévention des erreurs et de traçabilité – par exemple avec RFID. Ceci est important pour une amélioration continue des processus.

Comme certains ports IO-Link restent ouverts, les extensions futures peuvent également être réalisées de façon simple et économique. L’indépendance du bus de terrain est également un atout.
L’interface IO-Link peut être utilisée dans toutes les plates-formes de commande courantes.