Des capteurs optoélectroniques à des prix abordables, faciles à installer et simples à utiliser
La gamme de capteurs optoélectroniques Global de Balluff offre tous les modes de détection : à réflexion directe, à suppression d’arrière-plan, à barrage à réflexion et à barrage unidirectionnel. Non seulement tous les modes de détection sont inclus, mais il existe plusieurs styles de boîtiers : tubulaire et bloc. Toutes les sources lumineuses sont également inclues, comme la lumière rouge pour une installation facile, le laser pour la détection de petites pièces et l’infrarouge pour les applications les plus difficiles.
L’attention portée à la qualité, l’excellence de conception et la performance de Balluff se traduisent par une meilleure fiabilité, moins de temps d’arrêt et une productivité plus élevée.
Les particularités
- Suppression d’arrière-plan avec portées jusqu’à 300 mm
- Détecteurs optiques à réflexion avec portées jusqu’à 900 mm
- Barrages optiques à réflexion avec portées jusqu’à 16 m
- Barrages optiques unidirectionnels avec portées jusqu’à 60 m
- Barrages optiques à fourche avec largeurs jusqu’à 220 mm
- Sortie PNP ou NPN
- Plusieurs méthodes de raccordement, y compris M8, M12 et câble

Détection de paquets indépendante de la surface à l’aide d’un barrage optique à réflexion