Maintenez le flux de matériaux entre les usines

La chaîne logistique d’une usine est généralement divisée en deux catégories différentes :Intralogistique (Transfert des matériaux dans la même usine) et Interlogistique (Transfert des matériaux de l’usine vers une autre entreprise).

Tant pour l'intralogistique que pour l'interlogistique, les étiquettes RFID sont placées sur la palette ou la partie transférée. L’étiquette est automatiquement lue et connectée à un système afin de déterminer facilement l’installation, l’heure de son entrée et de sa sortie de l’installation et, dans certains cas, l’état dans lequel elle se trouvait à l’entrée ou à la sortie de l’installation. En général, des systèmes RFID ultra hautes fréquences (UHF) sont utilisés, car ils sont capables de lire des étiquettes sur de plus longues distances.

Les systèmes RFID en logistique sont essentiels pour :

  • Maintenir un contrôle de flux étroit avec plusieurs sous-fournisseurs
  • Gagner du temps et réduire les erreurs potentielles lors de la réception des composants
  • Maintenir un haut niveau de visibilité et de traçabilité des sous-fournisseurs jusqu'aux produits finis
  • Maintenir la conformité réglementaire