Augmentez l'utilisation des actifs et réduisez les temps d'improductivité

Les palettes, les équipements d’étalonnage, les outils à main, les machines-outils, les moules, les matrices, etc. sont tous des actifs essentiels dans la plupart des usines de fabrication. La non-disponibilité de l’un de ces actifs essentiels entraîne un retard de production. Les temps d’arrêt non planifiés font perdre aux entreprises des centaines, voire des milliers de dollars par minute.

Le suivi des actifs au moyen de la technologie RFID constitue une méthode simple et efficace pour identifier automatiquement l’emplacement physique, les renseignements sur l’utilisation et l’entretien, les données d’étalonnage, le contenu, etc. Il est possible de placer des étiquettes RFID renforcées de 6 mm de diamètre seulement sur l’actif. Les données susmentionnées sont ensuite écrites sur l’étiquette, et peuvent être lues et écrites des milliers de fois pour s’assurer qu’elles sont à jour.

Actifs couramment suivis :

  • Machines-outils : Mesures du décalage (à partir du prérégleur), utilisation, correspondance des outils de poche
  • Moules et matrices : Paramètres de configuration, utilisation, entretien et correspondance des pièces
  • Sacs et conteneurs : Contenu, emplacement, utilisation et correspondance des pièces
  • Outils manuels : Données d'étalonnage, emplacement, niveau d'utilisation, correspondance des pièces
  • Réservoirs et cuves de stockage : Confirmer le contenu, l'utilisation et l'entretien
  • Véhicule à guidage automatique (VGA) : emplacement, gestion des flux, utilisation et entretien.

Points clés à considérer :

Les actifs les plus importants d’une entreprise peuvent être décrits comme actifs de grande valeur. Il ne faut pas confondre « de grande valeur » avec « onéreux ». Un actif onéreux doit certainement être surveillé. En revanche, il est possible que l’organisation ait acquis les actifs de grande valeur au meilleur prix, mais ces derniers doivent être immédiatement disponibles, car ils sont essentiels au processus de fabrication.