Solutions de traitement d’images industriel provenant d’un fournisseur unique

Le traitement d’images industriel est indispensable pour la fabrication moderne et flexible, car il garantit la qualité des produits et renforce l’efficacité des processus de fabrication. Nos caméras peuvent identifier et vérifier la position et la qualité des pièces.

Cela permet de garantir la transparence de votre production et de faciliter l’efficacité de vos processus de fabrication. Nous vous fournissons tout le matériel destiné au traitement d’images dont vous avez besoin : Capteurs de vision, scanneurs portatifs avec logiciel intégré, éclairage et lentilles correspondantes, ainsi que la technologie de réseau et de connectivité appropriée. Nous fournissons des solutions complètes : que tout soit offert par le même prestataire ou personnalisé selon vos besoins.

Solutions Vision : Le concept simple pour les tâches industrielles (fichier PDF)

Les données provenant des nombreuses applications assurent ainsi la transparence de votre production et permettent de rendre vos processus de fabrication encore plus efficaces. Nous vous fournissons tout le matériel destiné au traitement d’images dont vous avez besoin : Capteurs de vision, scanneurs portatifs avec logiciel intégré, l’éclairage et les lentilles correspondantes. Nous proposons également la technologie de réseau et de connectivité appropriée. Solutions complètes : que tout soit offert par le même prestataire ou personnalisé selon vos besoins.

Un système de vision pour des informations approfondies

Les solutions de la série BVS de Balluff sont polyvalentes et vous permettent de prendre en charge pratiquement toutes les tâches associées à la vision : contrôle de la position et de la taille, alignement et éloignement par rapport aux objets, contrôle d’exhaustivité et lecture de caractères et vérification du texte (OCR/OCV). Les solutions Machine Vision vous permettent également de suivre les pièces individuelles et d’utiliser les vérifications de qualité visuelles sur l’ensemble des étapes de production.

Le meilleur, c’est que Machine Vision de Balluff est facile à utiliser, que vous ayez besoin de caméras industrielles, de capteurs de vision ou de scanneurs portatifs.

Détection préventive des erreurs

Grâce à Machine Vision, vous pouvez identifier l’état du traitement et les éventuelles erreurs plus tôt afin de les corriger plus rapidement. Vous réduisez le nombre de lots envoyés aux rebuts et économisez sur les coûts de fabrication. Nos caméras permettent également de stabiliser l’ensemble du processus de production, car seuls les renseignements nécessaires au contrôle sont envoyés au réseau de traitement. Toutes les autres données sont envoyées sur un réseau séparé. Grâce à un chargement des données réduit, les caméras de Balluff permettent de conserver un réseau de processus sécurisé et stable.

Les avantages de Machine Vision de Balluff :

  • Des caméras avec un logiciel intégré, des accessoires optiques et d’éclairage appropriés
  • Utilisation simple avec un accès à partir d’un navigateur Web, une gestion des utilisateurs, des outils intelligents et un logiciel d’exploitation clairement organisé
  • Assistance en ligne et manuels directement intégrés dans l’interface utilisateur qui sont toujours à jour
  • Capteurs de vision pour des tâches spécifiques avec jusqu’à 20 vérifications pouvant être enregistrées et une détection de position à 360°
  • Dispositif portable de qualité industrielle dans un boîtier compact pour des lectures fiables des codes 1D, 2D et empilés avec une liberté optimale de mouvement