Environnement système pour traitement d’images industriel
Environnement système pour traitement d’images industriel

Réseau et commandes des solutions Vision de Balluff

Vous pouvez intégrer SmartCamera de Balluff très facilement à tous les environnements système grâce à une interface interopérable. Vous disposez ainsi d’une liberté de choix concernant la version de la caméra.

Interfaces SmartCamera

La SmartCamera est fournie avec de nombreuses interfaces pour une plus grande flexibilité lors de la liaison avec l’environnement système. Vous pouvez configurer et affecter des signaux individuels, le cas échéant. Vous pouvez également définir et formater différemment les données sur les résultats. La caméra intelligente envoie ces données au système de contrôle hôte. Les données d’objets comme les références sont également comprises dans la séquence d’inspection. Pour réduire le chargement de données et sécuriser le processus, la caméra peut être configurée afin de transmettre uniquement les renseignements nécessaires au contrôleur via le réseau de traitement. Toutes les autres données sont envoyées sur un réseau séparé.

Vue d’ensemble des interfaces :

  • Gigabit Ethernet (réseau local)
  • Module d’entrée-sortie numérique configurable par l’utilisateur
  • Commande UDP ou TCP (sur Gigabit Ethernet)
  • Bus de terrain
  • Maître IO-Link

Communication des résultats via le bus de terrain ou IO-Link

La SmartCamera est disponible dans de nombreuses interfaces éprouvées par le secteur. Il peut s’agir de variantes de bus de terrain et IO-Link. Chaque version peut envoyer les données directement au contrôleur afin de générer les rapports d’inspection individuels. Les algorithmes d’analyse d’image intelligents préparent les renseignements recueillis dans le format que vous avez demandé. Vous pouvez également charger vos propres fichiers image dans les caméras, par exemple depuis un téléphone intelligent.

Cela signifie que vous bénéficiez de nombreuses procédures de contrôle rapides pour le traitement d’images industriel. La flexibilité des solutions de vision Balluff permet de créer une valeur maximale grâce aux renseignements recueillis.

Vue d’ensemble des versions :

Version E/S :

  • Connexion TCP/IP/LAN (Gigabit Ethernet)
  • Jusqu’à huit entrées/sorties programmables librement à séparation de potentiel
  • Les éclairages peuvent être directement contrôlés

Versions du bus de terrain :

  • Connexion TCP/IP/LAN (Gigabit Ethernet)
  • Interface de processus Profinet ou Ethernet/IP
  • Pour un réseautage simplifié avec des composants IO-Link : Maître IO-Link 1.1
  • Jusqu’à huit entrées/sorties programmables librement
  • Charge réduite sur le réseau de traitement : Séparation en option des données de traitement et des rapports avec des images
  • Les éclairages peuvent être directement contrôlés