Logiciel de traitement d’images BVS Cockpit
Logiciel de traitement d’images BVS Cockpit

BVS Cockpit - aucune expertise n’est requise

Le savoir-faire en matière de traitement d’images de Balluff ne se limite pas au matériel. Le logiciel de traitement d’images BVS Cockpit fait également partie intégrante de la caméra. Avec BVS Cockpit, notre SmartCameras et les caméras industrielles sont faciles à configurer et utiliser. Pour résumé : Nous proposons un système de traitement d’images extrêmement convivial, complet et très fiable pour répondre à toutes les situations de votre production.

Interface utilisateur facile d’accès et intuitive

Inutile de monter à bord du prochain avion pour accéder à l’interface logiciel de BVS Cockpit. Vous avez juste besoin d’un navigateur Web comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Edge.

Utilisez la référence et http꞉//SC-serialnumber ou http꞉//SVC-serialnumber pour accéder à l’interface utilisateur du logiciel de traitement d’images. Vous y trouverez toutes les fonctionnalités permettant de configurer et faire fonctionner les caméras. Les modes disponibles sont clairement affichés : Contrôle, Configuration et Statistiques.

Programmes d’inspection et outils d’analyses intelligents

Il est simple d’adapter nos caméras à vos besoins grâce au BVS Cockpit qui n’affiche que les paramètres pertinents pour chaque outil. De plus, avec la sélection du logiciel et du matériel, l’étendue des fonctionnalités est très simple à déployer.

Les différents outils sont réunis dans un programme d’inspection. Un programme comprend les paramètres de la caméra, les outils de traitement d’images et la définition des données sur les résultats. Le programme d’inspection en cours s’affiche sur l’écran. La SmartCamera peut enregistrer jusqu’à 100 programmes d’inspection que vous pouvez sélectionner individuellement (directement ou via le contrôleur).

La SmartCamera et la caméra industrielle vous offrent des outils faciles à utiliser basés sur les algorithmes HALCON ayant fait ses preuves dans le secteur : utilisation de filtres d’objectif; réglage de la luminosité et de la netteté des contours; lecture des codes et des textes pour rechercher; contrôler et mesurer un objet. Les résultats peuvent être envoyés dynamiquement à l’interface appropriée de votre système industriel. Vous pouvez automatiquement créer un rapport sur les résultats dans le format XML après chaque inspection et enregistrez les images associées sur un serveur FTP.