Balluff Vision Systems
Balluff Vision Systems

Solutions de vision pour répondre à tous vos besoins

Qu’il s’agisse du suivi des pièces, du contrôle de position, de la taille de l’orientation et de la distance des objets ou de leur qualité et exhaustivité, les solutions de vision BVS de Balluff pour le traitement d’images industriel vous offrent des concepts personnalisés pour relever les défis de votre production. Grâce à notre SmartCamera, nos caméras industrielles, nos scanneurs portatifs et nos capteurs de vision, vous bénéficiez de la solution adaptée à vos besoins.

SmartCamera : facile à intégrer, économique et flexible

Recherchez-vous une solution flexible et simple pour suivre, contrôler la qualité et exécuter les processus de positionnement dans votre atelier? Nos caméras intelligentes sont idéales pour réaliser ces tâches. La SmartCamera BVS SC vous offre toutes les fonctions nécessaires pour un contrôle fiable de la qualité de votre production et une élimination des rebuts. Quelles que soient les fonctions dont vous avez besoin : d’analyse, de recherche ou de mesure, vous pouvez les assembler individuellement selon vos exigences uniques.

La SmartCamera propose des opérations intuitives et des logiciels d’exploitation faciles à utiliser avec des outils basés sur des algorithmes HALCON éprouvés par le secteur. Elle garantit des solutions rapides et fiables et permet l’envoi des résultats en fonction des besoins.

L’intégration dans l’environnement de production est également simple, car notre SmartCamera est disponible avec une interface IO-Link ou des variantes de bus de terrain. La SmartCamera est disponible dans un boîtier robuste IP67, est flexible dans son montage et fournit des connectivités standardisées M12 pour toutes les interfaces, ce qui la rend idéale pour les applications industrielles.

SmartCamera pour Machine Vision

Caméras industrielles : rapides, compactes et très performantes

Nos caméras industrielles fournissent une haute résolution et un traitement d’images rapide. Vous pouvez choisir des images monochromes ou en couleur et parmi quatre différentes résolutions d’images. Grâce à leurs formes compactes, nos caméras industrielles sont faciles à installer même dans des espaces restreints et fournissent des images parfaitement nettes dans n’importe quelle position. Les caméras industrielles sont connectées à un contrôleur industriel et sont faciles à configurer et à déployer grâce à l’interface de fonctionnement BVS Cockpit intégrée. Vous pouvez brancher plusieurs caméras à un seul contrôleur en même temps, ce qui permet d’effectuer une inspection sous tous les angles. Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle de haute qualité et d’avantages économiques élevés.

Un avantage supplémentaire : Grâce aux nombreuses interfaces comme GigE Vision et USB3, nos caméras industrielles peuvent être facilement intégrées dans tous les réseaux.

Caméra industrielle

Tout à portée de main avec les scanneurs portatifs de Balluff

Les scanneurs portatifs BVS HS-P et HS-Q de Balluff peuvent numériser tous les codes à barres standard 1D, 2D et empilés sur des documents, des étiquettes plastiques, des cartes de circuits imprimés et des pièces métalliques. Ils sont très robustes et peuvent résister à des chutes répétées sur du béton. La protection IP65 signifie qu’ils peuvent être utilisés sur le terrain. Grâce à leur utilisation simple et intuitive, les scanneurs portatifs de Balluff sont très pratiques. Par exemple, dans le contrôle des processus logistiques avec les méthodes Kanban, dans le contrôle de la production, l’identification d’outils optique, le suivi des pièces, le contrôle qualité ou la tenue de l’inventaire. La version sans fil est particulièrement mobile et peut envoyer des données de façon fiable à une distance de 100 mètres. Grâce aux batteries au lithium-ion, vous pouvez recharger une fois et les consulter jusqu’à 30 000 fois.

Appareils portatifs Balluff

Vision et polyvalence : Capteurs de vision Balluff

Nos capteurs de vision fournissent sept outils de vérification indépendants et jusqu’à 20 inspections pouvant être enregistrées. Ils détectent et contrôlent les objets et le texte (OCR/OCV) pour vous offrir une détection des erreurs sans ambiguïté et des contrôles de qualité précis.

Vous pouvez combiner toutes les fonctions des capteurs de vision Balluff en toute simplicité. Vous pouvez donc effectuer différentes tâches de contrôle avec juste un capteur. La version avancée répond également aux applications exigeantes comme la détection d’emplacement dans une zone environnante de 360 degrés et effectue des opérations logiques sur différentes fonctionnalités.

Lorsque la fonctionnalité la plus importante est la vitesse, vous avez besoin du modèle universel. Ils peuvent lire et contrôler jusqu’à 40 codes à barres et codes DataMatrix par seconde. Et grâce à ses outils pour le traitement d’images puissants basés sur les contours, ils peuvent localiser, vérifier et compter les pièces dans tous les sens de rotation.

Capteurs de vision

En apprendre plus sur les solutions Vision de Balluff

Produits Machine Vision

Produits d’identification optique