Répondre aux exigences de miniaturisation les plus strictes de manière flexible
Ces composants pour émetteur et récepteur font partie d’un capteur complet de la série Micromote, dans sa forme de base. Pour construire un capteur optoélectrique haute performance à partir de nos composants, vous n’avez plus besoin d’ajouter des pièces supplémentaires, telles que des lentilles, des systèmes de lecture d’image ou des filtres, car leurs propriétés optiques sont bien supérieures à celles des composants traditionnels.
Les DEL de cette série possèdent des angles de faisceau de 3° avec des points lumineux circulaires. La divergence résiduelle de nos modules laser miniatures est de 1 mrad. Plus important : L’écart d’échantillon est négligeable.
Les erreurs d’axe des produits de Balluff sont inférieures à 1°. Ceux qui utilisent les composants peu coûteux savent que les erreurs jusqu’à 30° ne sont pas rares.
Tous les capteurs de la série Micromote conçus avec ces composants possèdent les caractéristiques suivantes :
- Alignement optique grâce au point lumineux très visible
- Empreinte réduite grâce à des performances optiques maximales
- Aucune interférence mutuelle, car le faisceau lumineux est limité dans l’espace
- Polyvalence : même pour les applications très exigeantes
Système modulaire flexible pour une adaptation à de nombreuses applications
La forme, la taille et la composition du boîtier ne portent aucune conséquence sur la fonction du capteur optique. Le boîtier du capteur sert uniquement de support et de maintien. Cela signifie que même les modèles complexes et personnalisés sont économiques et rapides à installer.
Grande diversité
Une large sélection de têtes de capteur est disponible avec différents facteurs de formes, de points lumineux et de longueurs d’onde.