Sécurité Balluff
Sécurité Balluff

Sécurité avec la qualité Balluff

La sécurité fait partie intégrante de l’automatisation. La qualité et la précision de Balluff reconnues dans le monde de l’automatisation sont maintenant étendues à la sécurité grâce à des solutions et à produits innovants. La gamme croissante de sécurité de Balluff est axée sur la réduction des risques pour les hommes tout en révolutionnant la façon dont la sécurité est intégrée dans la cellule de travail.

Unique : Sécurité sur IO-Link

Pour augmenter l’efficacité des concepts en matière de sécurité et les intégrer dans la commande du système, nous avons développé un module E/S sécurisé : le concentrateur de sécurité Balluff est la première solution de sécurité intégrée via IO-Link! La sécurité sur IO-Link est facile à intégrer, réactive et peut remplacer l’armoire électrique.

La sécurité sur IO-Link combine l’automatisation et les techniques de sécurité. IO-Link gère la communication jusqu’au dernier mètre et fournit à la fois des renseignements sur le capteur/actionneur ainsi que des renseignements sécurisés. Technologie de pointe, avec la qualité Balluff et auprès d’une source unique.

Possibilité de changer votre système à la dernière minute

L’évolutivité de modularité offerte par la technologie IO-Link est maintenant étendue aux fonctions de sécurité et à la topologie. Vous pouvez facilement et rapidement adapter votre application à l’évolution des besoins à tout moment. Exceptionnellement flexible jusqu’à la dernière minute.

Familles de produits

  • Modules IO-Link pour applications de sécurité

    Safety over IO-Link

    Safety over IO-Link réunit la technique de sécurité et la technique d'automatisation en un unique système. En outre, vous profitez du meilleur des deux environnements. Nos modules IO-Link destinés aux applications de sécurité permettent de réaliser des applications jusqu'à PLe/SIL3 et conviennent pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs binaires disponibles dans le commerce. Grâce à la possibilité d'utilisation de câbles standard M12 de bout en bout, vous économisez de surcroît du temps et des coûts, optimisez le design de la machine, simplifiez la mise en service et gagnez en clarté. De plus, vous pouvez regrouper les fonctions machine et/ou les zones machine sur un unique module et optimiser ainsi la vue d'ensemble structurelle de la machine.

    Les modules IO-Link destinés aux applications de sécurité peuvent être maintenus à distance via les outils de diagnostic IO-Link connus et peuvent être facilement remplacés en cas d'intervention de service. Ces caractéristiques permettent de réduire à un minimum les temps d'immobilisation. Grâce à leur aptitude sur le terrain, cela permet une installation des appareils à l'extérieur de l'armoire électrique. Même dans des conditions ambiantes difficiles, telles qu'en présence de poussières, saletés, huiles, eau, émulsions, sollicitations mécaniques, etc. Comme vous pouvez le voir : Tout plaide pour que les actionneurs, les interrupteurs de sécurité, les capteurs de sécurité et également les dispositifs de verrouillage de sécurité seront raccordés à l'avenir directement sur le terrain.

    Les particularités

    • Une unique infrastructure pour la technique d'automatisation et la technique de sécurité jusqu'à PLe/SIL3 via l'IO-Link
    • Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
    • Économique grâce à des câbles de raccordement M12 standard
    • Nécessite moins d'adresses IP
    • Concept de câblage normalisé, dispositifs de verrouillage sûrs raccordables directement
    • Possibilités de raccordement pour quasiment tout "Safety Device"
    Modules IO-Link pour applications de sécurité
  • Profisafe over IO-Link

    Détection de signal fiable et communication

    Le module E/S de sécurité Profisafe allie pour la première fois la technique d'automatisation et la technique de sécurité via l'IO-Link. Un unique module IO-Link Master suffit pour un raccordement fiable. Étant donné que le système est ouvert jusqu'au niveau capteur, vous pouvez raccorder quasiment tout appareil de sécurité.

    Grâce à la liaison entre la technique d'automatisation et la technique de sécurité, la protection de la machine est réalisée en un unique système. En effet, IO-Link fournit à la fois les détails de capteur / actionneur et également les informations sûres. Avec Safety over IO-Link, vous utilisez le meilleur des deux environnements. En outre, l'intégration de la technique de sécurité n'a jamais été aussi simple.

    Le paramétrage est effectué centralement par le biais du système de commande. Les informations vitales sont transmises directement du module maître vers le système de commande, l'utilisation de Profisafe via Profinet garantissant la sécurité de communication avec le système de commande.

    Les particularités

    • Une seule et unique infrastructure pour la technique d'automatisation et la technique de sécurité jusqu'à PLe / SIL3 via l'IO-Link
    • Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
    • Coûts réduits grâce à des câbles de raccordement M12 standard
    • Réduction des adresses IP nécessaires
    • Concept de câblage normalisé, dispositifs de verrouillage de sécurité raccordables directement
    • Quasiment tout "Safety Device" raccordable
    Profisafe over IO-Link
    Profisafe over IO-Link

    Technique de sécurité et technique d'automatisation. Safety over IO-Link relie les deux.

  • Dispositifs de protection optoélectroniques

    Une protection sûre des personnes permet l'interaction rapide entre l'homme et la machine

    Veillez à une protection fiable des personnes, sans sacrifier de l'espace pour les barrières de protection. Les dispositifs de protection optoélectroniques Balluff sont économiques et offrent en même temps une protection élevée contre les manipulations. Nos dispositifs de protection sans contact (BWS) détectent les doigts, les mains ou le corps dans les espaces de travail, dans lesquels les opérateurs de machines peuvent être mis en danger, et arrêtent immédiatement les mouvements critiques en terme de sécurité.

    Les particularités

    • Détection des doigts, des mains et du corps pour une interaction rapide entre l'homme et la machine
    • Zone de protection définie avec champ de protection infrarouge – adaptée aux applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
    • Arrêt fiable de la machine en cas de mouvements critiques en terme de sécurité
    • Meilleure utilisation de l'espace grâce à l'économie de barrières de protection
    • Meilleure protection contre les manipulations
    Dispositifs de protection optoélectroniques
    Dispositifs de protection optoélectroniques

  • Interrupteurs et capteurs de sécurité

    Dispositifs de verrouillage robustes avec un maximum de fiabilité

    Nos interrupteurs et capteurs de sécurité pour une large gamme d'applications vous offrent la protection du personnel et des machines. Ils sont également disponibles en option en tant que dispositif de verrouillage de sécurité. Les interrupteurs et capteurs de sécurité fonctionnent selon différents principes actifs : électromécaniques et sans contact, c'est-à-dire inductifs, REED ou RFID. Quelle que soit la version, vous économisez du temps et des coûts lors de l'installation et du montage, grâce l'utilisation de bout en bout de câbles standard M12. De plus, vous évitez les erreurs de câblage et gagnez en clarté.

    Nos interrupteurs de sécurité REED, insensibles aux portes qui s'affaissent, assurent une protection d'accès sans usure. À l'aide d'une entretoise optionnelle, vous pouvez même intégrer ce capteur de sécurité à codage magnétique dans un environnement ferromagnétique. En outre, avec les capteurs de sécurité RFID codés par transpondeur, toute personne devant répondre à des exigences encore plus élevées, p. ex. lors de la surveillance de portes de protection exposées à de fortes vibrations, bénéficiera également d'une protection contre les manipulations.

    En revanche, la surveillance directe de zones de travail de robots et de positions finales de porte-outils métalliques peut être résolue par un principe électromécanique, mais le plus simple est d'utiliser nos capteurs inductifs de sécurité. À la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels, ceux-ci ne nécessitent pas de pendant spécial. Comme tous les interrupteurs et capteurs de sécurité Balluff, ceux-ci peuvent être raccordés directement au module E/S de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master au dispositif d'exploitation. Ainsi, vous profitez accessoirement de tous les avantages d'une solution Industrie 4.0.

    Les particularités

    • Très nombreuses possibilités d'utilisation
    • Logés dans des versions de boîtier robustes, avec visualisation d'état à LED
    • Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
    • Économies de temps et de coûts et prévention des erreurs grâce à la technique de raccordement M12 normalisée
    • Réduction du temps de montage et de l'encombrement
    • Également adaptés aux dispositifs de protection lourds
    • Protégés contre les mauvaises manipulations
    • Insensibles aux vibrations et aux guidages de porte imprécis
    Interrupteurs et capteurs de sécurité
  • Dispositifs de commande de sécurité

    Arrêt rapide des machines en cas d'urgence

    Le fonctionnement sûr d'installations automatisées fait partie du devoir de diligence des entreprises. Sur ces installations, il faut qu'une fonction d'arrêt d'urgence soit disponible à tout moment comme mesure de protection complémentaire. Notre dispositif de commande bien visible et facilement accessible déclenche, à chaque fois que cela est nécessaire, une commande d'arrêt d'urgence et, de ce fait, se prête de manière optimale aux fonctions de protection de personnes.

    Les particularités

    • Coupure sûre de l'alimentation en énergie
    • Ouverture forcée selon CEI 60947-5-1
    • Connexion enfichable M12 (5 pôles)
    • Bouton coup-de-poing avec déverrouillage par rotation
    • Classe de protection élevée contre la poussière et l'eau
    • Boîtier compact, montage simple
    Dispositifs de commande de sécurité
    Dispositifs de commande de sécurité