Tool ID
Tool ID

Gestion des outils au niveau de l’entrée

Easy Tool-ID offre une solution simple afin de vous familiariser avec la gestion d’outils automatisés. Grâce à l’installation et à la configuration simplifiée, pratiquement toutes les machines-outils dotées d’une interface USB (extension du clavier) peuvent être installées.

Élimination de la saisie manuelle permettant de réduire le risque que des données incorrectes soient saisies. À la place de la saisie manuelle, le préréglage va écrire les données dans l’outil grâce à la technologie RFID (« requirement for the system »). Les données seront ensuite transmises à la machine-outil grâce au système Easy Tool-ID.

En outre, la solution prête à l’emploi réduit considérablement les temps de mise en route.

Easy Tool-ID comprend un support pour outils avec tête de lecture/écriture intégrée, un processeur, un microcontrôleur et la source d’alimentation.

Les caractéristiques

  • Solution prête à l’emploi : vous avez juste besoin d’une connexion USB
  • Facile à configurer et s’adapte aux écrans de saisie de la machine-outil
  • Mise en mémoire des données facilitée grâce au transfert électronique des données
  • Les données peuvent être appelées à tout moment avec précision et directement sur l’outil