Position absolue d'arbre en temps réel

Position absolue d'arbre en temps réel

Contrôle ultraprécis des moteurs et des entraînements

La solution

La réputation de la technique d'encodage absolu sur disque avec deux pistes Nonius de Balluff n'est plus à refaire dans l'industrie de l'encodage de moteurs. Associé à une puce de détection performante, le disque rotatif de haute qualité fournit une précision inégalée pour la signalisation de la position des arbres moteur. Les systèmes de disque rotatif absolu de Balluff peuvent être utilisés dans toutes les industries pour lesquelles il est nécessaire de connaître en temps réel la position d'un arbre moteur, par exemple, les systèmes de direction à commande électrique. Cette technique peut également servir pour les moteurs couples utilisés afin d'associer un mécanisme en rotation à un emplacement angulaire précis, avec < une erreur absolue de ±0,2° par tour.

Comparées aux roues de codeur alternatives telles que les roues en verre, en mylar ou en métal, les avantages des cibles magnétiques destinées aux dispositifs de rétroaction pour moteurs sont les suivants : résistance à la contamination par les saletés, les poussières et les liquides, et tolérance nettement accrue aux chocs et aux vibrations.

Les particularités

  • Diamètre extérieur compact de 30 mm
  • Emplacement de détection hors-axe qui minimise les problèmes d'alignement de l'arbre
  • Système Nonius à deux pistes 32/31
  • Pas polaire : 1,28 mm (principale piste), 0,96 mm (piste Nonius/vernier)
  • Compatible avec les principales puces de lecture telles que iC-MU (iC-Haus)
  • Support en aluminium avec des matériaux magnétiques, ferrites et en caoutchouc
  • Plage de températures : -40 °C à +85 °C
Contrôle ultraprécis des moteurs et des entraînements
Téléchargements
> Solutions pour la technique d'entraînement [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.