Solutions de signalisation personnalisées pour entraînements

Solutions de signalisation personnalisées pour entraînements

Système d'encodage spécifique aux applications

La solution

Balluff propose un catalogue standard de cibles magnétiques incrémentales ou absolues dans toute une gamme de formes, y compris des bandes linéaires, des anneaux radiaux et des anneaux ou disques hors-axe, avec des intervalles entre les pôles de 1, 2 et 5 mm. Ces produits de série peuvent souvent résoudre des applications. Balluff offre, pour les applications où aucun produit standard ne répond aux exigences, des services personnalisés pour les cibles magnétiques et les lecteurs de pistes.

Les particularités

  • Grande variété de conceptions standard pour une intégration directe
  • Solutions personnalisées pour les exigences spécifiques à certaines applications
Solutions de signalisation personnalisées pour les entraînements linéaires et rotatifs
Téléchargements
> Solutions pour la technique d'entraînement [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.