Encodage de signalisation d'entraînement direct atteignant 48 m

Encodage de signalisation d'entraînement direct atteignant 48 m

Signalisation linéaire magnétique absolue de 10mm à 48m

La solution

Dans le domaine de la construction de machines et de la technique d'automatisation, des entraînements directs sans réducteur remplacent de plus en plus les systèmes conventionnels. Pour la signalisation de la position sur les axes servo, il est nécessaire de disposer de systèmes de mesure linéaire encodée ultraprécise et absolue pour les courses longues.

Le système de mesure linéaire absolue de Balluff a été conçu de façon à obtenir un positionnement précis sur de longues distances. Ses différentes glissières vous permettent d'ajouter davantage de têtes de capteurs afin qu'elles lisent les valeurs d'une bande encodée. Ainsi, toutes les glissières se basent sur la même référence de positions absolue, ce qui améliore le contrôle et la sécurité opérationnelle.

Les particularités

  • Fonctionnement absolu : aucun test de référence nécessaire pour réacquérir la position
  • Bande de mesure magnétique d'une longueur maximale de 48 m
  • Fonction de diagnostic
  • Plusieurs têtes de lecture en simultanée sur une seule bande magnétique
  • Simplicité de montage et gain de fiabilité opérationnelle grâce à la distance d'intervalle importante entre le capteur et la bande
Signalisation de position pour entraînements directs atteignant 48 m
Téléchargements
> Solutions pour la technique d'entraînement [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.