Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil

Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil

Position ultraprécise grâce à la signalisation d'axe directe

La solution

Grâce à l'intégration du système de mesure d'angles avec encodage magnétique de Balluff à un moteur couple à entraînement direct, il est possible de déterminer précisément la position du dispositif de pivotement d'outil. Le courant électrique, les tuyaux de réfrigérant et les câbles de données peuvent passer dans le grand arbre creux situé à l'intérieur de l'anneau d'encodage. Ils bénéficient ainsi d'une meilleure protection et sont moins soumis à la tension causée par le mouvement de rotation.

Les particularités

  • Tête de capteur compacte qui peut tenir dans un petit renfoncement
  • Conception idéale pour l'utilisation d'arbres creux grâce au grand diamètre intérieur
  • Simplicité de montage et encodage de confiance grâce à la grande tolérance d'intervalle entre le capteur et l'anneau
Positionnement du dispositif de pivotement d'outil au niveau du moteur couple
Téléchargements
> Solutions pour la technique d'entraînement [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.