Concept unique pour l’inst. sur terrain

Concept unique pour l’inst. sur terrain

Un concept permettant de gérer l’installation sur le terrain pour différents marchés

La solution

Dans la construction de systèmes, il faut souvent intégrer au système de commande des sous-composants via de longues distances. Grâce à l’IO-Link, un concept unique peut être adapté à vos installations sur le terrain dans différents marchés. Pour adapter le système de bus, il vous suffit d’utiliser le module maître approprié. Les schémas électriques restent inchangés.

Les caractéristiques

  • Jusqu’à 136 signaux d’E/S et points de diagnostics sur une unique adresse de bus de terrain/IP
  • Valeurs analogiques numérisées au lieu de signaux analogiques (pas de câble blindé nécessaire)
  • Commande d’actionneurs jusqu’à 2 A
Concept unique pour l’installation sur le terrain
Télécharger
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Équipe chargée de l’industrie
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous obtenir des conseils personnalisés? Communiquez avec notre équipe chargée de l’industrie.