Orientation des nacelles selon le vent

Orientation des nacelles selon le vent

Solution fiable et économique pour optimiser le rendement des éoliennes

La solution

Pour optimiser le rendement des éoliennes, les nacelles des turbines doivent être orientées afin de faire face au vent dominant. Les détecteurs de proximité inductifs de Balluff détectent la position directement au niveau de la couronne dentée du dispositif de réglage azimutal et permettent de positionner la nacelle de façon optimale et fiable.

Les détecteurs robustes de Balluff sont idéalement appropriés pour compléter de façon économique et redondante la signalisation principale d'un codeur angulaire. Contrairement aux codeurs angulaires, les détecteurs de proximité inductifs ne nécessitent pas d'installation complexe ou de couplage particulier.

Les particularités

  • Solide circuit électrique entièrement enrobé
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Grande longévité grâce à un fonctionnement sans contact et sans usure
  • Approprié pour les fluctuations élevées de température et d'humidité
  • Boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion
Énergie, énergie éolienne et orientation des nacelles en fonction du vent
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.