Contrôle du niveau d'eau des barrages

Contrôle du niveau d'eau des barrages

Mesure de la position du niveau d'eau et des portes de protection contre les inondations

La solution

La mise en œuvre d'un contrôle automatisé et à distance des niveaux d'eau dans des barrages implique la mesure électronique de la position du niveau d'eau et des portes de protection contre les inondations. Les détecteurs d'inclinaison et d'angle de Balluff peuvent être fixés directement sur la partie mobile des portes.

Les particularités

  • Détection des changements d'angle avec prise en compte de l'inclinaison horizontale
  • Mesure très précise d'angle avec une plage de 360° (une rotation)
  • Boîtier en métal compact et solide facilitant l'installation
  • Convient pour une installation extérieure
Énergie, énergie hydraulique et surveillance de barrages
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.