Suivi de la déflexion du mât de turbines éoliennes

Suivi de la déflexion du mât de turbines éoliennes

Les barrages optiques angulaires signalent toute déflexion du mât trop importante en présence de vents forts

La solution

Les rafales de vent et les vents forts soutenus lors des tempêtes peuvent exercer des forces puissantes sur le mât de la turbine éolienne. Les détecteurs d'inclinaison de Balluff fournissent une mesure d'angle sans contact afin d'indiquer la déflexion par rapport à l'axe vertical ainsi que la force de la tension associée sur la structure du mât.

Les particularités

  • Détection des changements d'angle avec prise en compte de l'inclinaison horizontale
  • Mesure très précise d'angle avec une plage de 360° (une rotation)
  • Boîtier en métal compact et solide facilitant l'installation
  • Signal de mesure absolue : position correcte identifiée après le démarrage
Énergie, énergie éolienne et surveillance de l'inclinaison du mât de turbines éoliennes
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.