Suivi du soleil pour antennes paraboliques

Suivi du soleil pour antennes paraboliques

Haute efficacité dans le suivi et le recentrage

La solution

Afin d'obtenir un rendement aussi élevé que possible dans les centrales à capteurs cylindro-paraboliques, tous les cylindres paraboliques doivent être réorientés en permanence en fonction de la trajectoire du soleil. Simultanément, les tubes de réception doivent être situés sur le point focal. Un pointage de précision pratique et fiable implique des capteurs de position conçus de façon à résister aux conditions environnementales extrêmes de la plupart des installations dans des milieux désertiques, où des écarts conséquents de températures se produisent selon l'heure de la journée et la saison. Les bandes magnétiques et les encodeurs en anneau de Balluff fournissent un bon mélange de précision, de coût, et de résistance aux conditions environnementales pour que le travail soit accompli.

Les particularités

  • Mesure directe de l'élément mobile (plus fiable et précis que les dispositifs à distance situés sur le moteur)
  • Disponible dans une gamme de classes de précision pour fournir la performance nécessaire dans le respect du budget du projet.
  • Un signal index stable fournit une référence de démarrage quotidien répétable pour obtenir un suivi des performances stable et des performances de suivi à faible dérive à travers le temps.
Énergie, énergie solaire et réorientation de cylindres paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.