Alignement des miroirs de Fresnel avec l'angle du soleil

Alignement des miroirs de Fresnel avec l'angle du soleil

Mesure précise et fiable d'angle entraînant une hausse des rendements

La solution

Pour obtenir un rendement optimal, les miroirs plats individuels qui constituent un collecteur de Fresnel doivent rediriger simultanément la lumière du soleil vers un point focal unique. Les détecteurs d'inclinaison de Balluff assurent de manière fiable un suivi précis en indiquant la position absolue, même après une coupure de courant. Avec cette solution, vous n'avez plus besoin de "référencer" le système après une perte de courant, ce qui signifie que la production d'énergie peut reprendre plus rapidement.

Les particularités

  • Détection des changements d'angle avec prise en compte de l'inclinaison horizontale
  • Mesure très précise d'angle avec une plage de 360° (une rotation)
  • Boîtier en métal compact et solide facilitant l'installation
  • Mesure absolue ne nécessitant pas de "référencer" le système
Énergie, énergie solaire, alignement et réorientation de miroirs plats
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.