Mesure de la vitesse, du sens et de la position du rotor

Mesure de la vitesse, du sens et de la position du rotor

Mesure extrêmement précise de la vitesse et du sens de rotation du rotor et identification de la position de verrouillage du rotor

La solution

Les systèmes d'encodage magnétique de Balluff peuvent mesurer de façon très précise la vitesse de rotation des rotors des turbines éoliennes, même lorsqu'ils tournent lentement. Le système de mesure à bande magnétique est fixé autour de l'arbre principal. Il transmet des signaux d'encodage avec incrémentation en quadrature standard compatibles avec de nombreux systèmes de commande. Le système d'encodage peut identifier le sens de rotation et fournir une signalisation de position afin de déterminer la position adéquate pour l'enclenchement du verrouillage du rotor permettant d'effectuer son entretien.

Le système d'encodage fonctionne sans contact mécanique entre la tête de lecture et la piste codée. La distance de lecture importante du système prend en charge les variations de concentricité en conditions réelles de l'axe de rotation, ce qui apporte davantage de flexibilité à l'installation et réduit les coûts.

Les particularités

  • Adaptation pour une vaste gamme de diamètres d'arbre, y compris les arbres très larges
  • Montage simple, peu encombrant
  • Grande longévité grâce au fonctionnement sans contact et sans usure
  • Précision extrême, y compris aux vitesses très basses
Énergie, énergie éolienne et détection de vitesse
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.