Paramétrage rapide

Paramétrage rapide

Faciles à manier et compacts

La solution

Les capteurs de pression de Balluff peuvent être paramétrés facilement et rapidement grâce à leur écran de grande taille et un concept d’utilisation simple selon la norme VDMA. Étant donné que l’écran et la sortie électrique peuvent être tournés dans une position indépendante par rapport à la bride, les capteurs de pression de Balluff peuvent être installés de façon flexible et compacte.

Les caractéristiques

  • Conception de boîtier compact
  • Affichage local de la pression
  • Sorties de commutation binaires
  • Signaux de sortie analogiques, également disponible avec IO-Link
  • En option jusqu’à -40 °C
Paramétrage rapide
Télécharger
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Équipe chargée de l’industrie
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous obtenir des conseils personnalisés? Communiquez avec notre équipe chargée de l’industrie.