Vérification de la position de maintenance des vérins de verrouillage et de pas de pales de rotors

Vérification de la position de maintenance des vérins de verrouillage et de pas de pales de rotors

Confirmation fiable de l'état de verrouillage des vérins de pas et de verrouillage des rotors

La solution

Lors des procédures de maintenance, pour assurer la sécurité du personnel et de l'équipement, l'arbre de la turbine éolienne doit rester immobile, avec les pales du rotor croisées à l'abri du vent. Les capteurs inductifs et hydrauliques résistant à la haute pression de Balluff détectent la position de fin de course dépliée/repliée des vérins de verrouillage et de contrôle de pas des rotors.

Les particularités

  • Résistant à la pression jusqu'à 500 bar
  • Installation directement dans les zones pressurisées des vérins hydrauliques afin de surveiller la position des pistons
  • Boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Version analogue pour un arrêt progressif après la fin de la course
Énergie, énergie éolienne et réglage du pas de pales de turbines éoliennes
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.