Suivi du fonctionnement de dégrilleurs

Suivi du fonctionnement de dégrilleurs

Signalisation de la position finale des dégrilleurs

La solution

Dans les centrales hydrauliques, l'accumulation de débris au niveau des grilles d'entrée peut entraîner une réduction de la hauteur manométrique et du débit, ce qui nuit au rendement de la centrale. Les dégrilleurs sont actionnés régulièrement pour retirer les objets flottants des grilles d'entrée. Les détecteurs de proximité inductifs résistant à la pression de Balluff détectent et signalent les positions en fin de course du vérin de commande de la grille.

Les particularités

  • Résistant à une pression pouvant atteindre 500 bar
  • Installation directement dans les zones pressurisées des vérins hydrauliques afin de surveiller la position des pistons
  • Boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Version analogue pour un arrêt progressif après la fin de course
Énergie, énergie hydraulique et surveillance de grilles de retenue
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.