Régulation de turbines Pelton

Régulation de turbines Pelton

Régulation fiable de la pression d'eau

La solution

Dans les turbines Pelton, la vitesse de rotation de la roue à aubes, et, par conséquent, l'énergie produite, sont régulées par le biais de buses placées dans le jet d'eau. Une pression pouvant atteindre 200 bar s'accumule au niveau de plusieurs buses d'entrées. Il faut donc la réguler rapidement et efficacement. Les systèmes de mesure de la position linéaire magnétostrictifs de Balluff sont fixés dans les vérins hydrauliques fonctionnant au niveau des buses. Ils fournissent une signalisation de la position exacte qui permet d'exercer un contrôle précis.

Les particularités

  • Conception compacte pour une intégration facile
  • Grande longévité grâce à un fonctionnement sans contact et sans usure
  • Résistance à la pression suffisante pour une installation au sein de vérins hydrauliques
  • Signal de position absolue ; pas de référencement nécessaire après une coupure de courant
  • Disponible pour la plupart des principales interfaces de contrôle
Énergie, énergie hydraulique et régulation de turbines Pelton
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.