Contrôle des appareils de levage hydraulique

Contrôle des appareils de levage hydraulique

Signalisation de la position des cylindres hydrauliques de levage

La solution

Les systèmes artificiels de levage hydrauliques améliorent l'efficacité énergétique et optimisent les taux de production grâce à une surveillance constante des conditions de fond et un ajustement des taux et de la durée des opérations de pompage. Contrôler la vélocité et la course d'un élévateur hydraulique est essentiel pour obtenir ces bénéfices.

Les capteurs magnétostrictifs linéaires de Balluff sont disponibles avec des courses allant jusqu'à 7 620 mm pour s'adapter même aux courses de levage les plus longs.

Les particularités

  • Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
  • Modèles standard pour des applications non dangereuses
  • Méthode de protection résistante aux flammes et aux explosions pour les endroits dangereux
  • NEC, CEC, ATEX, IEC, et de nombreuses autres approbations internationales
Énergie, extraction de pétrole et de gaz, surveillance de pompes de forage
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.